FL SWITCH 2412-2TC-2SFX - 工业以太网交换机
1088875

Managed Switch 2000 系列,12 RJ45端口 10/100 Mbit/s,2 SFP端口 100 Mbps,2 Combo 端口,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 19 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class B,扩展的温度范围,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

VLAN
DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
RSTP
环境温度 -40 °C ... 70 °C
MRP(客户端和管理器)
基于Web的管理,SNMP
组态存储器
使用FL NETWORK MANAGER软件轻松快速启动和调试
适用于PROFINET和EtherNet/IP™网络