UT 6-TG-EX BU
-
分断接线端子
1291262
分断接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
产品详情
| 概述 | *使用的插头决定电流和电压。 |
| 应用领域 | 机械工程 |
| 工厂工程 | |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 超声波压缩 | 0.34 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] 超声波压缩 | 22 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 20 A |
| 最大负载电流 | 20 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 3 G Ex ec llC Gc |
| 工作温度范围 | -50 °C ... 130 °C |
| Ex认证附件 | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| 3046499 P-FU 6,3X32-EX | |
| 3046509 P-FU 6,3X32 LED 24-EX | |
| 3046512 P-FU 6,3X32 LED 60-EX | |
| 3046525 P-FU 6,3X32 LA 250-EX | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-8 / 3030284 |
| 插拔式桥接件 / FBS 3-8 / 3030297 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 4-8 / 3030307 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 5-8 / 3030310 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 10-8 / 3030323 | |
| 桥接数据 | 39 A / 6 mm² |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 250 V |
| 额定电流 | 6.3 A |
| 最大负载电流 | 6.3 A |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 扭矩范围 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 额定接线容量AWG | 8 |
| 刚性接线容量 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 8 |
| 柔性接线容量 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 8 |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 24 ... 12 |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.2 mm² |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 6 mm² |
| 单线/接线点,柔性,带冷压头,不带塑料套管,AWG | 24 ... 12 |
| 宽度 | 8.2 mm |
| 高度 | 57.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 47.5 mm |
| NS 35/15深度 | 55 mm |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1291262 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1132 |
| 产品关键代码 | BE1132 |
| GTIN | 4063151523930 |
| 单件重量(含包装) | 18.31 g |
| 单件重量(不含包装) | 18.31 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 6-8 - 插拔式桥接件 3032470
-
RB 16-6 - 转换桥接件 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 转换桥接件 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - 转换桥接件 3047251
-
ATP-UT-TWIN - 隔板 3047183
-
LPS-8/E - 服务连接器 3270560
-
LPS-8 - 服务连接器 3270561
-
LPO 6/E - 负载触点连接器 3270525
-
LPO 6 - 负载触点连接器 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 测试适配器 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 测试适配器 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 测试适配器 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 测试适配器 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 测试适配器 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 测试适配器 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 测试适配器 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 测试适配器 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 测试适配器 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 测试适配器 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 测试适配器 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 测试适配器 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 测试适配器 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
P-DI GY - 分断插头 3047390
-
P-FIX - 穿墙式连接器 3038956
-
P-CO - 元件插头 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - 元件插头 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - 元件插头 3032460
-
P-DI GN - 分断插头 1071062
-
P-CO XL - 元件插头 3036797
-
P-CO XL SKN - 元件插头 3036798
-
P-CO L - 元件插头 1782755
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
P-FU 6,3X32-EX - 保险丝插头 3046499
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - 保险丝插头 3046509
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - 保险丝插头 3046512
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - 保险丝插头 3046525
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
P-DI GY - 分断插头 3047390
-
P-DI GN - 分断插头 1071062
优势
双桥接井可单独进行电位分配和供电
具有Ex nA认证,适用于工艺技术
紧凑型设计,载流量高达20 A