PAIS-4-FIX RD
-
测试适配器
3032793
测试适配器, 在已连接电源的情况下不得插入, 用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子, 位数: 1, 颜色: 红色
产品详情
适配产品
优势
与桥接井牢靠卡接
测试适配器,用于接插直径4 mm的安全测试插头
测试适配器, 在已连接电源的情况下不得插入, 用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子, 位数: 1, 颜色: 红色