接线端子附件
PAI-4-FIX OG - 测试适配器
PAI-4-FIX OG
-
测试适配器
3034455
4 mm测试适配器,用于针距为8.2 mm的固定式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
防触摸保护可以防止意外直接接触,插入后符合DIN EN 50274标准的要求
概述
在已连接电源的情况下不得插入
概述
闭锁型测试附件,因此仅适用于插入一次
产品属性
产品类型
测试插座
位数
1
电气特性
最大负载电流
10 A
最大电压
250 V
连接数据
最大负载电流
10 A
连接方式
直插式连接
尺寸
宽度
5.8 mm
高度
5.8 mm
深度
51.5 mm
直径
5.8 mm
引脚直径
2.4 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
机械特性
机械参数
插/拔周期
1
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3034455
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z3X
产品关键代码
BE2Z3X
GTIN
4046356280297
单件重量(含包装)
2.5 g
单件重量(不含包装)
2.165 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.025千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
与桥接井牢靠卡接
测试适配器,用于接插直径4 mm的安全测试插头
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助