接线端子附件
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - 保险丝插头
P-FU 6,3X32 LED 24-EX
-
保险丝插头
3046509
保险丝插头, 额定电流: 10 A, 保险丝类型: G / 6.3 x 32, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
更换G型保险丝前,先从底座端子上拆下保险丝插头。
产品属性
产品类型
保险丝
电位
1
绝缘特性
污染等级
3
电气特性
保险丝
G / 6.3 x 32
LED电压范围
12 V DC ... 30 V DC
LED电流范围
0.31 mA ... 0.95 mA
输入数据
LED电压范围
12 V DC ... 30 V DC
连接数据
标称电流
10 A (电流取决于所用的保险丝)
最大负载电流
10 A (电流取决于所用的保险丝)
尺寸
宽度
8.2 mm
高度
40 mm
深度
27 mm
长度
40 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3046509
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4046356919265
单件重量(含包装)
6.6 g
单件重量(不含包装)
6.6 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
认证
CSA
认证ID: 158887
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
300 V
10 A
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00714
cUL认证
认证ID: E192998
EAC Ex
认证ID: RU C-DE.Ax07.B.03227
UL认证
认证ID: E192998
CCC
认证ID: 2020322313000632
UKCA-EX
认证ID: UL22UKEX2452U
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
大面积的标识系统备选
带双极性故障指示灯
保险丝两侧均带测试插孔
用于过载/短路保护
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助