ICS25-F22A6-9005 - 连接板
1287367

DIN导轨壳体, ICS填充器 ,带天线功能开口, 宽度: 25 mm, 高度: 7.25 mm, 深度: 22.4 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口,可作为元件集成
空间利用率高,且设计、颜色和打印标识灵活可变
适合定制连接技术的客制化处理方法
配有稳定的安装导轨,轻松快速地实现预制印刷电路板的插拔式安装