ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB端子
1477246

产品线 COMBICON Terminals S
横截面 1.5 mm2
针距 3.5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 150 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: ICC..-TP1,5/..L3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 蓝色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品左侧带有针式插头输出

产品详情









适配产品



优势

与PCB垂直安装,易于连接安装在DIN导轨上的设备
采用直插式技术,接线更加快捷轻松
固定接线并减少零部件数量
有多种针距产品可供选择
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用