ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - 插拔式连接器
1084024

横截面 1.5 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 150 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: ICC..-PSC1,5/..-3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: ICC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

具有防插错保护功能的多种编码
首次连接连接器和插座时,可以快速方便地进行编码
3.5 mm针距,接线密度高