实用信息
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
工业人工智能
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
DIN导轨壳体
ICS系列模块化电子模块壳体
ICC-CODING - 编码元件
ICC-CODING
-
编码元件
1084009
用于ICS壳体系列的ICC连接器编码条
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
壳体系列
ICS
安装
安装类型
锁扣
材料规格
颜色 (外壳)
红色 (RAL 3001)
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PA
商业数据
订货号
1084009
包装单位
8 pc
最小订货量
80 pc
销售关键代码
ACHAFZ
产品关键代码
ACHAFZ
GTIN
4055626821009
单件重量(含包装)
0.36 g
单件重量(不含包装)
0.34 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.014千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
无需工具即可轻松安装
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助