ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015
-
插拔式连接器
1522851
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 蓝色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 150 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: ICC..-PPC1,5/..-3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: ICC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 弹簧杆的颜色:橙色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品系列 | ICC..-PPC1,5/..-3,5 |
| 类型 | 标准 |
| 位数 | 5 |
| 针距 | 3.5 mm |
| 连接量 | 5 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 5 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 8 A |
| 额定电压 UN | 150 V |
| 接触电阻 | 2.19 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 150 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/2) | 150 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2) | 250 V |
| 连接技术 | |
| 连接器系统 | ICC 1,5 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 互锁 | |
| 锁定类型 | 不带 |
| 安装方式 | 不带 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 导线/PCB连接方向 | 0 ° |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
| 接线点金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 触点区域金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 蓝色 (5015) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 机械数据 – 致动元件 | |
| 颜色 (执行机构) | 橙色 (2003) |
| 绝缘材料 | PBT |
| CTI符合IEC 60112 | 275 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 3.5 mm |
| 宽度 [w] | 17.9 mm |
| 高度[h] | 14.9 mm |
| 长度[l] | 22 mm |
| 防插错编码 | 详细信息请见“下载”选项卡下的产品图纸。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 该产品是需安装于壳体内的未密封插头。 | |
| • 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 重复连接和断开连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
| 插入/拔出力 | |
| 规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 25 |
| 每个接线位的插入强度约 | 6.1 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 3.9 N |
| 抗擦抹性 | |
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 2.95 kV |
| 体积电阻 R1 | 2.19 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 2.17 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 25 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 TΩ |
| 气候测试 | |
| 规格 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 100 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 1.39 kV |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 5 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 1 TΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 150 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 1.6 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 150 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 250 V |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.25 mm |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1522851 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | ACHAFC |
| 产品关键代码 | ACHAFC |
| GTIN | 4063151987596 |
| 单件重量(含包装) | 4.339 g |
| 单件重量(不含包装) | 3.51 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
ICC-CODING - 编码元件 1084009
-
ICS-FE-CONTACT - 功能模块地线 2203904
-
ICS-FE-CONTACT THR R24 - 功能模块地线 1684987
-
ICS MOUNTING DEVICE - 安装工具 1118354
-
ICS25-B77X75-O-5015 - 安装基座壳体 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - 安装基座壳体 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - 安装基座壳体 2203876
-
ICS25-B100X98-V-9005 - 安装基座壳体 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - 安装基座壳体 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - 安装基座壳体 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - 安装基座壳体 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - 安装基座壳体 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - 安装基座壳体 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - 安装基座壳体 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - 安装基座壳体 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - 安装基座壳体 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - 安装基座壳体 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - 安装基座壳体 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - 安装基座壳体 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - 安装基座壳体 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - 安装基座壳体 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - 安装基座壳体 1355946
-
ICS25-B122X98-V-5015 - 安装基座壳体 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - 安装基座壳体 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - 安装基座壳体 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - 安装基座壳体 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - 安装基座壳体 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - 安装基座壳体 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - 安装基座壳体 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - 安装基座壳体 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - 安装基座壳体 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - 安装基座壳体 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - 安装基座壳体 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - 安装基座壳体 1076880
-
ICS25-TL77X12-7035 - 上部壳体 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - 上部壳体 1019703
-
ICS25-C77X12-9005 - 上部壳体 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - 上部壳体 2203877
-
ICS25-C100X12-7035 - 上部壳体 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - 上部壳体 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - 上部壳体 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - 上部壳体 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - 上部壳体带显示器 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - 上部壳体带显示器 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - 上部壳体 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - 上部壳体 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - 上部壳体 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - 上部壳体 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - 上部壳体 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - 上部壳体带显示器 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - 上部壳体 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - 上部壳体 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - 上部壳体 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - 上部壳体 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - 上部壳体 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - 上部壳体带触摸屏 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - 上部壳体带触摸屏 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - 上部壳体带触摸屏 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - 上部壳体 1076882
-
ICS50-TL100X12-7035 - 上部壳体 1076994
-
ICS50-TL122X12-9005 - 上部壳体 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - 上部壳体 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - 上部壳体 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - 上部壳体 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - 上部壳体 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - 上部壳体带触摸屏 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - 上部壳体带触摸屏 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - 连接板 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 连接板 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - 连接板 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - 连接板 1287368
-
ICS25-F45D9-7035 - 连接板 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - 连接板 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - 连接板 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - 连接板 2203896
-
ICS25-F22J-7035 - 连接板 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - 连接板 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - 连接板 1071641
-
ICS25-F45-2J-7035 - 连接板 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - 连接板 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - 连接板 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - 连接板 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 连接板 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 连接板 1071629
-
ICS25-F112V-9005 - 连接板 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - 连接板 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - 连接板 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 连接板 1104313
-
ICS25-F22V-1018 - 连接板 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 连接板 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 连接板 1104312
-
ICS25-F67V-9005 - 连接板 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - 连接板 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - 连接板 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - 连接板 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - 连接板 1287413
-
ICS25-F22S-7035 - 连接板 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 连接板 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 连接板 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 连接板 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 连接板 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 连接板 1072519
-
ICS25-F45S-1018 - 连接板 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - 连接板 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - 连接板 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - 连接板 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - 连接板 1287415
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同轴插拔式连接器 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同轴插拔式连接器 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB插拔式连接器 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - 模块化RJ45插拔式连接器 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - 散热器 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - 散热器 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - 散热器 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - 散热器 1328715
-
ICE25-R122X45-A1 - 散热器 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - 散热器 1328711
-
ICE50-R100X67-A1 - 散热器 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - 散热器 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - 散热器 1328713
-
ICE50-R122X67-A1 - 散热器 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - 散热器 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - 散热器 1328707
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB端子 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB端子 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB端子 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB端子 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB端子 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB端子 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB端子 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB端子 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB端子 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB端子 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB端子 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB端子 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB端子 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB端子 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB端子 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB端子 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB端子 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB端子 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB端子 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB端子 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB端子 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB端子 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB端子 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB端子 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB端子 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB端子 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB端子 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB端子 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB端子 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB端子 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB端子 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB端子 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - PCB插座 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - PCB插座 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - PCB插座 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - PCB插座 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - PCB插座 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - PCB插座 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - PCB插座 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - PCB插座 1072485
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 插拔式连接器 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - 插拔式连接器 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - 插拔式连接器 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - 插拔式连接器 1036976
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - 插拔式连接器 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - 插拔式连接器 1227025
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - 插拔式连接器 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - 插拔式连接器 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - 插拔式连接器 1475114
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 插拔式连接器 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 插拔式连接器 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - 插拔式连接器 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - 插拔式连接器 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - 插拔式连接器 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - 插拔式连接器 2201085
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - 插拔式连接器 1206561
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - 插拔式连接器 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - 插拔式连接器 1428287
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - 插拔式连接器 1367873
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 光纤 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 光纤 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 光纤 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 光纤 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 光纤 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 光纤 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 光纤 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 光纤 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 光纤 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 光纤 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 光纤 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN导轨连接器 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN导轨连接器 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN导轨连接器 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN导轨连接器 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN导轨连接器 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN导轨连接器 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN导轨连接器 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN导轨连接器 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN导轨连接器 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 附件 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
具有防插错保护功能的多种编码
采用直插式技术,接线更加快捷轻松
首次连接连接器和插座时,可以快速方便地进行编码
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
3.5 mm针距,接线密度高