cULus认证
认证ID: E60425-20181123| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: ICC..-H/..L5,0, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: ICC 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 不带, 包装类型: 盒装, 产品左侧带有针式插头输出
| 产品系列 | ICC..-H/..L5,0 |
| 类型 | 插座垂直于PCB |
| 位数 | 4 |
| 针距 | 5 mm |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 4 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 每个电位的焊针 | 1 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 16 A |
| 额定电压 UN | 320 V |
| 接触电阻 | 1.5 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 250 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
| 额定电压(III/2) | 320 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 额定电压 (II/2) | 630 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
| 安装类型 | 波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
| 接线点金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
| 触点区域金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 概述 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 5 mm |
| 宽度 [w] | 25 mm |
| 高度[h] | 22.4 mm |
| 长度[l] | 20.35 mm |
| 焊针长度[P] | 3.5 mm |
| 引脚尺寸 | 1 x 1 mm |
| PCB设计 | |
| 孔径 | 1.4 mm |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 抗擦抹性 | |
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 插芯中的触点底座 | |
| 规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
| 插入/拔出力 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 25 |
| 每个接线位的插入强度约 | 13 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 8 N |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 4 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 30 GΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 250 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 3.2 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 320 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 630 V |
| 额定过电压 (II/2) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 4.8 kV |
| 体积电阻 R1 | 1.5 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 1.6 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 25 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 30 GΩ |
| 气候测试 | |
| 规格 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 105 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 2.21 kV |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 盒装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1072486 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | ACHAFB |
| 产品关键代码 | ACHAFB |
| GTIN | 4055626765211 |
| 单件重量(含包装) | 5.23 g |
| 单件重量(不含包装) | 3.9 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |