FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽
1043713

屏蔽SMD孔式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 52, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接

产品详情









适配产品



优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
采用ScaleX双侧连接系统,实现可靠的机械和电气连接
可靠性高:ScaleX技术提供高公差补偿和触点保护功能
灵活的设备设计:实现不同位数、设计和堆叠高度的PCB安装,同时确保高插配长度

常见问题


FP 0,8系列板对板屏蔽连接器有哪些特殊之处?

FP 0,8系列板对板屏蔽连接器框架除特有的屏蔽功能外,还可用于电力传输。
例如,若使用80位连接器,则每个框架侧可额外传输16 A的电流。因此连接器可传输高达168 A的电流 (2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)。此外,板对板连接器亦支持部分通电,实现更高的触点电流。... 查看更多

FP 0,8系列板对板屏蔽连接器框架除特有的屏蔽功能外,还可用于电力传输。
例如,若使用80位连接器,则每个框架侧可额外传输16 A的电流。因此连接器可传输高达168 A的电流 (2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)。此外,板对板连接器亦支持部分通电,实现更高的触点电流。

查看更多

如何测试FP 0,8系列板对板屏蔽连接器的焊接触点?

触点位于框架下方。用户可使用CT扫描或X射线分析检查焊接效果。


ScaleX是什么?

ScaleX是菲尼克斯电气专利连接系统的注册技术商标。独特的双触头设计确保PCB连接可靠稳固,插拔时实现高公差补偿。... 查看更多

ScaleX是菲尼克斯电气专利连接系统的注册技术商标。独特的双触头设计确保PCB连接可靠稳固,插拔时实现高公差补偿。

查看更多

FP 0,8系列板对板连接器的特殊之处是什么?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。... 查看更多

FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。

查看更多

FP 0,8系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FP 0,8系列连接器提供以下位数的产品:12、20、32、52和80,每种都有屏蔽和非屏蔽两种型号。


FP 0,8系列的不同产品版本在空间占用方面是否兼容?

非屏蔽的FP 0,8-SL系列与屏蔽的FP 0,8-SH系列产品的所占空间兼容。因此,无需调整印刷电路板布局,即可在FP 0,8-SH与FP 0,8-SL系列的各种产品之间灵活切换。... 查看更多

非屏蔽的FP 0,8-SL系列与屏蔽的FP 0,8-SH系列产品的所占空间兼容。因此,无需调整印刷电路板布局,即可在FP 0,8-SH与FP 0,8-SL系列的各种产品之间灵活切换。

查看更多