ICS25-C100X12-DKP-7035 - 上部壳体带显示器
1215686

DIN导轨壳体, 上部部件,内置0.96″显示器, 分辨率: 80 x 160 像素, 接口: 4线制SPI半双工, 外壳盖板, 宽度: 25 mm, 高度: 100 mm, 深度: 14.35 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

壳体系统,用于控制柜内的可视化和操作
配备预装触摸屏的适配壳体
通过即插即用组装即用型模块,节省时间
使用配置工具定位显示器