您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ICS25-B100X98-V-1018 - 安装基座壳体
1091366

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 25 mm, 高度: 100 mm, 深度: 108.35 mm, 颜色: 黄色 (类似 RAL 1018), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口,可作为元件集成
空间利用率高,且设计、颜色和打印标识灵活可变
通过带并口和最多两个串口的八位DIN导轨连接器,轻松实现模块间的通讯

常见问题


菲尼克斯电气提供何种热管理支持?

video thumbnail of faq answer

菲尼克斯电气提供目录数值、在线模拟、个性化咨询(包括模拟服务)和(单独定制)散热片等支持。... 查看更多

菲尼克斯电气提供目录数值、在线模拟、个性化咨询(包括模拟服务)和(单独定制)散热片等支持。

查看更多

哪种系列的壳体配有散热片?

目前ICS(工业壳体系统)和UCS(通用型壳体系统)系列产品配有散热片。... 查看更多

目前ICS(工业壳体系统)和UCS(通用型壳体系统)系列产品配有散热片。

查看更多

热量是如何在热点和散热片之间传递的?

剧烈发热的元件(热点)通过导热材料 (TIM) 连接到散热片。UCS壳体系统还可选装散热装置以连接相隔较远的待冷却元件与散热片。... 查看更多

剧烈发热的元件(热点)通过导热材料 (TIM) 连接到散热片。UCS壳体系统还可选装散热装置以连接相隔较远的待冷却元件与散热片。

查看更多

如何将不同高度和尺寸的元件合理连接到散热片?

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。... 查看更多

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。

查看更多

发热对设备的可靠性有何影响?

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。... 查看更多

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。

查看更多

哪些因素会影响壳体温度?

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。... 查看更多

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。

查看更多

功耗图提供了哪些信息?

图表提供了为不超过与环境的温差,元件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。... 查看更多

图表提供了为不超过与环境的温差,元件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。

查看更多

散热片是如何帮助散热的?

video thumbnail of faq answer

菲尼克斯电气旗下的集成式散热片通过导热材料 (TIM) 传导热量,实现热点散热。散热片以辐射能的形式并通过鳍片间的对流将热量释放到环境中。利用堆叠效应,热空气上升并置换为冷空气。... 查看更多

菲尼克斯电气旗下的集成式散热片通过导热材料 (TIM) 传导热量,实现热点散热。散热片以辐射能的形式并通过鳍片间的对流将热量释放到环境中。利用堆叠效应,热空气上升并置换为冷空气。

查看更多

在热优化方面还有哪些方案?

大多数情况下,重新设计热点布局或安装通风口即已足够。通过热条件模拟即可确定何种方案适合。... 查看更多

大多数情况下,重新设计热点布局或安装通风口即已足够。通过热条件模拟即可确定何种方案适合。

查看更多