TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100
-
DIN导轨连接器
1442879
DIN导轨连接器, 颜色: 浅灰, 额定电流: 6 A, 4 A (并联触点) (串联触点), 额定电压(III/2): 32 V, 位数: 8, 产品系列: TBUS8-25.., 针距: 2.54 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 采用镀金触点的产品项目,用于连接电子模块壳体的总线连接器,7个并联触点/1个串联触点
产品详情
推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
产品类型 | DIN导轨连接器 |
产品系列 | TBUS8-25.. |
位数 | 8 |
针距 | 2.54 mm |
特性 | |
额定电流IN | 6 A (并联触点) |
额定电压 UN | 32 V |
接触电阻 | 3.7 mΩ |
额定电压(III/2) | 32 V |
额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
额定电压 (II/2) | 32 V |
额定电涌电压(II/2) | 1.5 kV |
材料数据 - 联系方法 | |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀金 |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 浅灰 (7035) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
材料规格 - 连接器 | |
颜色 () | () |
针距 | 2.54 mm |
宽度 [w] | 29.3 mm |
高度[h] | 37.15 mm |
长度[l] | 16.3 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
插入/拔出力 | |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 2.8 N |
每个接线位的拔出强度约 | 2.5 N |
插芯中的触点底座 | |
规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 1.75 kV |
体积电阻 R1 | 3.7 mΩ |
体积电阻 R2 | 3.85 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 100 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 0.84 kV |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 8 |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
额定绝缘电压 (III/2) | 32 V |
额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 0.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 0.53 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 32 V |
额定过电压 (II/2) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 0.53 mm |
包装类型 | 纸箱包装 |
外包装类型 | 纸箱 |
订货号 | 1442879 |
包装单位 | 100 pc |
最小订货量 | 100 pc |
销售关键代码 | ACHAGA |
产品关键代码 | ACHAGA |
GTIN | 4067923053267 |
单件重量(含包装) | 5.88 g |
单件重量(不含包装) | 5.5 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
节省壳体在DIN导轨上的安装空间
接点设计便于轻松简单地卡接电子模块
无需额外接线即可实现电源供电和通信
用于有效信号和数据传输的并联和串联触点
无需额外接线的快速模块间通讯
ICS和ME-IO系列壳体之间的高效连接