ICS50-C100X12-5015
-
上部壳体
1076919
DIN导轨壳体, 上部,封闭式, 外壳盖板, 宽度: 50.1 mm, 高度: 100 mm, 深度: 14.35 mm, 颜色: 蓝色 (类似 RAL 5015)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体型号 | 模块化壳体 |
| 壳体系列 | ICS |
| 产品系列 | ICS50-..100X.. |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 50.1 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 深度 | 14.35 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 蓝色 (RAL 5015) |
| 标识材料 上部壳体 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 规格 | VDMA 24364:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 结果,防护等级,IP代码 | IP20 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 最大 80 % |
| PCB支架数量 | 4 |
| PCB安装类型 | 插槽 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | 卡接 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1076919 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | ACHAED |
| 产品关键代码 | ACHAED |
| GTIN | 4055626787299 |
| 单件重量(含包装) | 15.92 g |
| 单件重量(不含包装) | 11.6 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
ICS25-F22V-7035 - 连接板 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 连接板 1104313
-
ICS25-F22V-1018 - 连接板 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 连接板 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 连接板 1104312
-
ICS25-F67V-9005 - 连接板 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - 连接板 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - 连接板 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - 连接板 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - 连接板 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - 连接板 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - 连接板 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 连接板 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 连接板 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 连接板 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 连接板 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 连接板 1072519
-
ICS25-F45S-1018 - 连接板 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - 连接板 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - 连接板 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - 连接板 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - 连接板 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - 连接板 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - 连接板 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 连接板 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - 连接板 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - 连接板 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - 连接板 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 连接板 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 连接板 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同轴插拔式连接器 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同轴插拔式连接器 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB插拔式连接器 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - 模块化RJ45插拔式连接器 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB连接器 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB端子 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB端子 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB端子 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB端子 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB端子 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB端子 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB端子 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB端子 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB端子 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB端子 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB端子 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB端子 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB端子 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB端子 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB端子 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB端子 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB端子 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB端子 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB端子 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB端子 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB端子 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB端子 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB端子 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB端子 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB端子 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB端子 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB端子 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB端子 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB端子 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB端子 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB端子 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB端子 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - PCB插座 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - PCB插座 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - PCB插座 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - PCB插座 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - PCB插座 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - PCB插座 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - PCB插座 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - PCB插座 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - PCB插座 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - PCB插座 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - PCB插座 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - PCB插座 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - PCB插座 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - PCB插座 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - PCB插座 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - PCB插座 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - PCB插座 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN导轨连接器 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN导轨连接器 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN导轨连接器 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN导轨连接器 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN导轨连接器 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN导轨连接器 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN导轨连接器 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN导轨连接器 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN导轨连接器 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 光纤 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 光纤 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 光纤 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 光纤 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 光纤 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 光纤 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 光纤 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 光纤 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 光纤 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 光纤 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 光纤 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - 散热器 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - 散热器 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - 散热器 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - 散热器 1328715
-
ICE50-R100X67-A1 - 散热器 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - 散热器 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - 散热器 1328713
-
ICC-CODING - 编码元件 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - 插拔式连接器 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - 插拔式连接器 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - 插拔式连接器 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 插拔式连接器 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - 插拔式连接器 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - 插拔式连接器 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - 插拔式连接器 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - 插拔式连接器 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - 插拔式连接器 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - 插拔式连接器 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - 插拔式连接器 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - 插拔式连接器 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - 插拔式连接器 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - 插拔式连接器 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - 插拔式连接器 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - 插拔式连接器 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - 插拔式连接器 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 插拔式连接器 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 插拔式连接器 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - 插拔式连接器 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - 插拔式连接器 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - 插拔式连接器 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - 插拔式连接器 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - 插拔式连接器 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - 插拔式连接器 1560994
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
优势
采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口,可作为元件集成
空间利用率高,且设计、颜色和打印标识灵活可变
通过带并口和最多两个串口的八位DIN导轨连接器,轻松实现模块间的通讯