Accessories
Плотерні та гравірувальні системи
Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 0.75 mm
Adapter
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.5 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.7 mm
Vacuum clamping plate, incl. rubber pad, clamping surface: 500 x 500 x 28 mm, color: Silver colored
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.0 mm
Suction unit for ENGRAVING UNIT and P1 ENGRAVING UNIT engraving systems
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accept 2 Murrplastik sheets KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Covering hood
Переваги
- Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
- Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
- Зручність у користуванні — лише чотири кнопки
Плотер із гравіювальним пристроєм
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.