Плотер та система гравіювання

Плотерні та гравірувальні системи

Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.

Переваги

  • Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
  • Зручність у користуванні — лише чотири кнопки

Плотер із гравіювальним пристроєм

Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.

За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.

Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.