Control unit for ENGRAVING UNIT and P1 ENGRAVING UNIT engraving systems
Плотерні та гравірувальні системи
Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 0.4 mm
Replacement connection cable between extraction unit and control unit
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accept 3 Wieland sheets, type 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 or 80
Vacuum unit, suction capacity: 7.4 m3/h, motor capacity: 0.37 kW, operating voltage: 230 V AC, 50 Hz
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 2 WAGO WSB 4 mats.
Replacement adapter as connection between suction tube and engraving spindle
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.5 mm nib
Accessories
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 1 Weidmüller Multicard mat SF 4-6
Переваги
- Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
- Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
- Зручність у користуванні — лише чотири кнопки
Плотер із гравіювальним пристроєм
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.