Assortment of milling cutters, consisting of CMS-GTM 0,4 to CMS-GTM 3,0, two of each
Плотерні та гравірувальні системи
Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 2 WAGO WSB 5 mats.
Replacement drive belt for KGS 1
Transport case for CMS-P1 plotter, rounded profile case with aluminum frame for a complete plotter system
Accessories for plotters with engraving unit
Depth regulation sleeve for CMS-GRAV-PGS, material: Polished chrome-plated brass, inner diam. opening: 11.5 mm, outer diam. opening: 15 mm
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accommodate 2 Entrelec sheets RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 20 strips LBHZ conducter markers
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 1.5 mm
Adapter plate for WMU magazines, for using the universal frame CMS-WMU with the magazine inserts of the CMS-MCP 3 plotter
Переваги
- Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
- Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
- Зручність у користуванні — лише чотири кнопки
Плотер із гравіювальним пристроєм
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.