Marking plotter for the entire portfolio of UC marking materials and materials in sheet and strip format.
Плотерні та гравірувальні системи
Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.
Plastic magazine for CMS-P1 plotter and PLOTMARK, for holding sheet material, self-adhesive mat for fixing labels, films, and paper, sheet size max. DIN A4.
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating UC-WMC 4.4...
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 30 marker pins ZB strips
Plastic magazines for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK. For accommodating 26 flat zack marker strips or ZBN strips
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK, for accommodating: UC-WMCO...
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating UC-WMC 7,5...
Plastic magazines for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK. For accommodating 22 zack marker strips
Plastic racks for CMS-P1 plotter. Accepts 2 zack marker sheets
Engraving unit, weight: 7.6 kg, length: 0.35 m, width: 250 mm
Переваги
- Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
- Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
- Зручність у користуванні — лише чотири кнопки
Плотер із гравіювальним пристроєм
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.