Для того щоб стандартні автоматичні вимикачі швидко спрацьовували за допомогою магнітного розмикача, джерело живлення мусить на короткий час подати струм у декілька разів вищий за номінальний.
Завдяки технології SFB Technology (Selective Fuse Breaking) джерело електричного живлення QUINT POWER здатне швидко та надійно видавати струм у 6 вищий за номінальний на 15 мс для стандартного автоматичного вимикача. Несправні кола струму селективно відключаються, несправність ізолюється, а важливі елементи системи залишаються в робочому стані.
QUINT POWER primary-switched power supply with free choice of output characteristic curve, SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, and NFC interface, input: 3-phase, output: 48 V DC/20 A