Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SFB Technology Для забезпечення експлуатаційної готовності вашого обладнання особливо вдалим рішенням є наші потужні джерела живлення QUINT POWER з технологією SFB Technology. Технологія SFB Technology забезпечує селективне спрацьовування стандартних автоматичних вимикачів, а паралельно підключені споживачі продовжують працювати безперебійно.

Джерела живлення QUINT POWER з технологією SFB Technology перед автомобільною майстернею

Селективний захист установок

З метою забезпечення максимальної експлуатаційної готовності обладнання стандартні лінійні захисні автомати повинні спрацьовувати за допомогою магніту, щоб забезпечити селективне вимкнення несправних шляхів струму. Використовуючи технологію SFB (Selective Fuse Breaking), джерело живлення і перетворювач постійного струму короткочасно генерують струм, який у декілька разів перевищує номінальний, створюючи тим самим резерв струму.

QUINT POWER із технологією SFB

QUINT POWER із технологією SFB

Економічний захист за допомогою лінійних захисних автоматів

Зазвичай паралельно до контролера до мережі під’єднують інші споживачі, наприклад датчики або виконавчі елементи. Щоб звести до мінімуму час простою, необхідно окремо захищати кожний з цих шляхів струму. Тоді в разі короткого замикання від джерела живлення від’єднується лише несправний шлях, а решта споживачів продовжують безперебійну роботу. Поширені зараз лінійні захисні автомати є недорогим рішенням для захисту однієї схеми. Вони можуть спрацьовувати електромагнітним способом або термічно за допомогою біметалу. Але для спрацьовування протягом декількох мілісекунд вбудований електромагніт вимагає істотно вищого струму, ніж номінальний струм захисного вимикача.

Характеристики лінійних захисних автоматів

Характеристики лінійних захисних автоматів

Характеристики лінійних захисних автоматів

Необхідний для електромагнітного спрацьовування струм короткого замикання зазвичай зазначається виробником для змінного струму (AC). Тому користувач повинен враховувати, що значення постійного струму має бути в 1,5 раза вище.

Лінійні захисні автомати доступні у виконаннях з різними характеристиками спрацьовування, при цьому в промисловості частіше використовуються автомати з характеристикою B або C. Для спрацьовування вимикача з характеристикою B необхідні наведені нижче значення струму:

  • Для змінного струму: перевищення номінального в три-п’ять разів
  • Для постійного струму: перевищення номінального в три-шість разів

Отже, для вимикача 25 А з характеристикою B за найнесприятливіших умов для спрацьовування протягом кількох мілісекунд потрібен струм 187,5 A. Для спрацьовування вимикача з характеристикою С необхідні такі значення струму:

  • Для змінного струму: перевищення номінального в п’ять-десять разів
  • Для постійного струму: перевищення номінального у п’ять-п’ятнадцять разів
Імпульс SFB

Імпульс SFB

Технологія SFB запобігає падінням напруги

У разі несправності довгі провідники обмежують необхідний струм спрацьовування. Тому спрацьовування лінійного захисного автомата може відбутися із затримкою або взагалі не відбутися. Якщо джерело живлення має невеликий резерв потужності, це забезпечує термічне спрацьовування, яке може тривати кілька секунд або хвилин. Пошук несправності в такому разі виконувати легко, оскільки одразу видно, який захисний вимикач спрацював. Але протягом цього часу напруга джерела живлення 24 В постійного струму переривається, а контролер виходить з ладу.

У найгіршому випадку блок живлення надає такий невеликий струм або має лише такий короткочасний резерв струму, що запобіжник взагалі не спрацьовує. У такому разі пошук несправності дуже ускладнений і пов’язаний з великими витратами часу і коштів. Тому, використовуючи технологію SFB, пристрої серії QUINT надають струм, що перевищує номінальний у 6 разів. Такий імпульс ініціює магнітне спрацьовування захисних вимикачів за кілька мілісекунд.

Таблиця проєктування SFB

Таблиця проєктування SFB

Довжина та поперечний переріз провідника

Швидкість спрацьовування захисного вимикача залежить також від довжини і поперечного перерізу провідника, за допомогою якого підключений споживач. У таких випадках вирішальним фактором є не лише сила струму, яку може забезпечити блок живлення. Тільки якщо повний опір несправного шляху струму є досить низьким, високий струм може протікати через коротке замикання й ініціювати магнітне спрацьовування захисного вимикача.

Відомості про те, яке джерело живлення за якої довжини та якого поперечного перерізу провідників годиться для вашої системи, можна дізнатися з нашої таблиці з даними для проєктування.

Приблизний сценарій SFB Technology

  • Джерело живлення (24 В / 20 A) забезпечує живлення контролера і трьох інших споживачів.
  • Кожний шлях струму оснащено лінійним захисним автоматом (6 A з характеристикою B).
  • Шляхи струму складаються з мідних провідників довжиною 25 м (поперечний переріз 2,5 мм2)

Якщо в цьому прикладі відбувається коротке замикання, то блок живлення 20 A за допомогою технології SFB короткочасно надає струм, у 6 разів вищий за номінальний, тобто макс. 120 A. Захисний вимикач з десятикратним розрахунковим струмом у кожному разі спрацьовує в магнітному діапазоні своєї характеристики протягом 3-5 мс.

Інші споживачі продовжують роботу, контролер безперервно отримує напругу 24 В постійного струму і, незважаючи на коротке замикання, безперебійно працює далі.

Приблизний сценарій SFB Technology

Приблизний сценарій SFB Technology

Автоматичні вимикачі пристроїв

У сімействі термомагнітних захисних вимикачів від Phoenix Contact уперше використовується графічна характеристика SFB.
Цю характеристику спрацьовування було розроблено спеціально для використання з джерелами живлення, що працюють на базі SFB Technology. Комбінація цих двох пристроїв забезпечує особливо надійне спрацьовування в разі несправності, навіть за наявності довгих провідників між джерелом живлення і кінцевим пристроєм. Характеристика SFB виведена з характеристики C, але її допуски істотно менше. Тому захисний вимикач швидше отримує струм спрацьовування і швидше вимикає несправне коло. Це обмежує струм короткого замикання і зменшує навантаження на провідники і підключені пристрої.