Для того щоб стандартні автоматичні вимикачі швидко спрацьовували за допомогою магнітного розмикача, джерело живлення мусить на короткий час подати струм у декілька разів вищий за номінальний.
Завдяки технології SFB Technology (Selective Fuse Breaking) джерело електричного живлення QUINT POWER здатне швидко та надійно видавати струм у 6 вищий за номінальний на 15 мс для стандартного автоматичного вимикача. Несправні кола струму селективно відключаються, несправність ізолюється, а важливі елементи системи залишаються в робочому стані.
Primary-switched power supply unit QUINT POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 1.3 A