На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Inline, Bus coupler, INTERBUS, F-SMA connector, transmission speed in the local bus: 2 Mbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field