На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Eight-channel IO-Link master provides convenient configuration of IO-Link devices using web-based management. Supports connectivity to PROFINET IO, MODBUS, and OPC UA. Features eight auxiliary digital inputs, redundant input power supply connections, plug-in push-in terminals.