На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Inline, Relay terminal, Relay outputs: 2 (floating), Changeover contact, 24 V AC, 48 V DC, for switching ohmic loads, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field