Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Mounting base housing
1486138

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, with vents, width: 18.9 mm, height: 120.6 mm, depth: 64.3 mm, color: blue (similar RAL 5015), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 5 or 8

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Easy, tool-free mounting
Optional DIN rail connector for easy module-to-module communication
Lock and Release principle for automatic latching and intuitive release of the front connection plug
Plastic in accordance with UL94 V0: for more rigorous flammability requirements
Integrated FE contact for simple electromagnetically compatible installation
L-design: ideal for flush integration of standard interfaces such as RJ45