Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - PCB connector
1344923

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: HSCP-SP 1,5-.., pitch: 3.45 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring levers: black, blue, red / black, blue, red

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Time saving push-in connection, tools not required
Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
Intuitive operation due to color-coded actuating push button
Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Quick and convenient testing using integrated test option
User-friendly front connection plug for high contact densities