HSCH 1,5-2U/12 9005 - PCB header
2202233

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 12, number of rows: 2, number of positions: 12, number of connections: 12, product range: HSCH 1,5/..-G, pitch: 3.45 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: HSC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

For front connection plugs with tool-free, time saving Push-in connection
All headers support variable coding