Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - PCB connector
1088581

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 4, number of rows: 2, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: HSCP-SP 2,5-.., pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring levers: red, yellow / red, yellow

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Time saving push-in connection, tools not required
Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
Intuitive operation due to color-coded actuating push button
Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Quick and convenient testing using integrated test option
User-friendly front connection plug for high contact densities