HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - PCB header
2201790

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 2, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: HSCH 2,5/..-G, pitch: 5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: HSC 2,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard, Partially assembled version

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Partially equipped version for application-specific position layouts