Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 2, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Marker for terminal blocks, Sheet, red, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, for terminal block width: 3.5 mm, Number of individual labels: 102, text field height: 10.5 mm, text field width: 2.95 mm
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 151 ... 160, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 1 ... 10, white, for terminal block width: 6.6 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, Strip, white, unmarked, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 1000, text field height: 10.5 mm, text field width: 5.15 mm
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 411 ... 420, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, Strip, white, Printed vertically: consecutive numbers 1 ... 10, 11 ... 20, etc. up to 491 ... 500, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 10.5 mm, text field width: 5.15 mm
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, Number of individual labels: 80, text field height: 9 mm, text field width: 4 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 79, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, white, for terminal block width: 3.5 mm, mounting type: latching
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.