Marker for terminal blocks, Sheet, blue, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, for terminal block width: 12 mm, Number of individual labels: 30, text field height: 4.7 mm, text field width: 11.2 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Marker carrier, for SS-ZB contactor marking Zack marker strip
Marker card, self-adhesive, labeled with the consecutive numbers: 71 ... 80, 10-section marker strips with 12 identical decades, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: adhesive
Zack marker sheet flat, 120-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 1 ... 12, suitable for all terminal blocks with 5.2 mm pitch, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 71 ... 80, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: latching
Warning plate, with 2 plastic screws, across 5 terminal blocks, pitch 12 mm
Zack Marker strip, flat, Strip, white, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 15 mm, Number of individual labels: 5, text field height: 5.2 mm, text field width: 15 mm
Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 80, text field height: 10.5 mm, text field width: 5.6 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive odd numbers: 41 ... 59, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 26, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.