Zack marker strip, Strip, white, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 1000, text field height: 10.5 mm, text field width: 5.15 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Zack marker sheet, Sheet, white, labeled, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 100, text field height: 7.5 mm, text field width: 5.6 mm
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, 10-section marker strips with 12 identical decades, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: adhesive
Marker for terminal blocks, Sheet, yellow, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, for terminal block width: 12 mm, Number of individual labels: 30, text field height: 4.7 mm, text field width: 11.2 mm
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive even numbers: 62 ... 80, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Marker for terminal blocks, Sheet, yellow, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 48, text field height: 10.5 mm, text field width: 9.6 mm
Zack marker sheet flat, 100-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 81 ... 90, 10 identically labeled strips per flat Zack marker sheet, suitable for all terminal blocks with 4.2 mm pitch, white, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 26, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Marker for terminal blocks, Sheet, red, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 96, text field height: 5.1 mm, text field width: 4.6 mm
Zack marker strip, Sheet, white, labeled, printed horizontally: consecutive numbers from 1 ... 100, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 100, text field height: 5 mm, text field width: 5.5 mm
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.