Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 441 ... 450, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 21 ... 30, white, for terminal block width: 7.62 mm, mounting type: latching
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, 10-section marker strips with 10 identical decades, white, for terminal block width: 7.62 mm, mounting type: adhesive
Marker card, Card, white, unmarked, can be labeled with: Marker pen, mounting type: latching, snap into flat marker groove, for terminal block width: 6 mm, Number of individual labels: 250, text field height: 6 mm, text field width: 6.1 mm
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 371 ... 380, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 1 ... 10, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the symbol: ERDE, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Marker card, Sheet, white, labeled, horizontal: consecutive numbers 1 ... 10, 11 ... 20, etc. up to 91 ... 100, mounting type: adhesive, for terminal block width: 7.62 mm, text field height: 5 mm, text field width: 7.62 mm
Zack Marker strip, flat, Strip, white, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 3.5 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 5.2 mm, text field width: 3.5 mm
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.