Zack marker strip, Strip, white, labeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 8.3 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 10.5 mm, text field width: 8.3 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
BNB Zack marker strip, 10-section, divisible, horizontally labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, white, mounting type: plug in
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive odd numbers: 61 ... 79, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 391 ... 400, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the symbol: +, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 101 ... 110, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Label, Roll, white/black, unmarked, can be labeled with: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, mounting type: latching, Number of individual labels: 1, roll length: 5.5 m, text field height: 5500 mm, text field width: 6.35 mm
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive even numbers: 62 ... 80, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: latching
Zack marker strip flat, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, white, for terminal block width: 3.5 mm, mounting type: latching
Marker card, self-adhesive, labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, 10-section marker strips with 10 identical decades, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: adhesive
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.