Укомплектовані друковані плати й відповідні технології з’єднання можна зібрати та спаяти за одну операцію. Використовуйте клеми для друкованої плати з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in на двох рівнях з’єднання, а вставні клеми — на трьох рівнях з’єднання для своїх систем. Монтаж корпусу для монтажної рейки здійснюється швидко завдяки механічній фіксації.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, flat design, without vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 84.8 mm, color: green (similar RAL 6021), cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 5+2, Bus connector: 5 parallel contacts, 2 serial contacts