Укомплектовані друковані плати й відповідні технології з’єднання можна зібрати та спаяти за одну операцію. Використовуйте клеми для друкованої плати з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in на двох рівнях з’єднання, а вставні клеми — на трьох рівнях з’єднання для своїх систем. Монтаж корпусу для монтажної рейки здійснюється швидко завдяки механічній фіксації.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, with 3 FE contacts, tall design, with vents, width: 67.8 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 10+2, Bus connector: 10 parallel contacts, 2 serial contacts