Багатогранність як основний принцип серії EH також проявляється в концепції кришок. Відкритий клемний простір забезпечує гнучкість використання технологій з’єднання друкованих плат. Доступні три варіанти кришки для індивідуальних з’єднань для друкованої плати. Вибирайте з-поміж кришок із відкритим клемним простором з одного або з двох боків або закритої кришки.
DIN rail housing, Lower housing part with base latch, flat design, without vents, width: 67.6 mm, height: 75 mm, depth: 30.3 mm, color: black (similar RAL 9005), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant