Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

EH 22,5-C SS/ABS-PC BK9005 - Upper housing part
1025855

DIN rail housing, Upper housing part, tall design, connection opening on one side, connection opening on one side, width: 22.6 mm, height: 75.26 mm, depth: 36.95 mm, color: black (similar RAL 9005)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

DIN rail or panel mounting for application-specific device attachment
Easy design-in, thanks to variable housing form factor
Complete flexibility, thanks to PCBs with horizontal, frontal, and orthogonal orientation to the front of the device
Three cover versions for individual PCB connections
Integration of a wide variety of PCB connection technologies for a functional device design