Багатогранність як основний принцип серії EH також проявляється в концепції кришок. Відкритий клемний простір забезпечує гнучкість використання технологій з’єднання друкованих плат. Доступні три варіанти кришки для індивідуальних з’єднань для друкованої плати. Вибирайте з-поміж кришок із відкритим клемним простором з одного або з двох боків або закритої кришки.
DIN rail housing, Upper housing part, flat design, connection opening on one side, connection opening on one side, width: 67.6 mm, height: 74.65 mm, depth: 36.95 mm, color: black (similar RAL 9005)