Базовий корпус EH

Базові корпуси електронного обладнання EH для універсального застосування

Система корпусів EH підходить для універсального використання на стіні або на DIN-рейці. Корпуси мають інтегровану технологію з’єднання друкованих плат з можливістю вільного вибору. Сім варіантів габаритної ширини, два варіанти конструкційної висоти та три варіанти кришки відкривають понад 100 можливостей комбінування. Ця серія корпусів електронного обладнання дозволяє легко реалізувати модульні системи пристроїв в уніфікованому дизайні.

Go to Product Detail Page for item 2202330
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - PCB header
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - PCB header
2202330

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions: 5, number of connections: 5, product range: MCO-EH 1,5/..-G1L, pitch: 3.5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector pattern alignment: Orthogonal, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Product with pin output on left side

Переваги

  • Широкий асортимент стандартних корпусів для монтажу на DIN-рейку
  • Швидкий і простий монтаж корпусу
  • Універсальна чи інтегрована технологія з’єднання
  • Необмежені можливості індивідуалізації — на весь асортимент виробів можна наносити маркування та в інші способи обробляти їх відповідно до потреб замовника
Безкоштовний зразок
Випробуйте базові корпуси серії EH

Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії EH для універсального застосування? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Базовий корпус електронного обладнання серії EH
Конфігуратор для корпусів електронного обладнання EH

Конфігуратор для базових корпусів електронного обладнання EH

Сім варіантів габаритної ширини, два варіанти конструкційної висоти, три типи кришок корпусу, понад 100 можливих комбінацій: створіть із цього асортименту власний базовий корпус EH. Можливі різні варіанти орієнтації та розташування друкованих плат. Завдяки можливості довільного вибору вбудованої технології з’єднання можна реалізувати цілі системи корпусів в єдиному дизайні.

Новинки Phoenix Contact в галузі технологій підключення пристроїв

Новинки технології підключення пристроїв

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Огляд корпусів серії EH Завдяки базовим корпусам серії EH можна максимально спростити проєктування універсальних концепцій застосування пристроїв. Сім варіантів габаритної ширини, два варіанти глибини та три варіанти кришки дають змогу отримати понад 100 можливостей комбінацій.

Interaktive Image-Map: Корпуси електронного обладнання серії EH
Простий монтаж
Механічна фіксація частин корпусу без використання інструментів забезпечує швидкий і простий монтаж.
Простий монтаж
Гнучка розробка пристроїв
Два варіанти глибини та сім варіантів габаритної ширини забезпечують повну свободу під час розробки пристрою.
Гнучка розробка пристроїв
Індивідуальне маркування
Використовуйте вже інтегровані поля для маркування пристроїв.
Індивідуальне маркування

Корпусна система для універсальних застосувань

Кришка пластмасового корпусу EH
Різні форми корпусу EH
Корпус EH з індивідуальним розташуванням друкованих плат
Різні можливості кріплення для корпусу серії EH
Оптичні сигнальні індикатори
Кришка пластмасового корпусу EH

Багатогранність як основний принцип серії EH також проявляється в концепції кришок. Відкритий клемний простір забезпечує гнучкість використання технологій з’єднання друкованих плат. Доступні три варіанти кришки для індивідуальних з’єднань для друкованої плати. Вибирайте з-поміж кришок із відкритим клемним простором з одного або з двох боків або закритої кришки.

Різні форми корпусу EH

Інше визначення гнучкості — сім варіантів габаритної ширини, два варіанти габаритної висоти та три варіанти кришки дозволяють конструювати модульні системи пристроїв єдиного дизайну. Вибирайте ширину корпусу з-поміж варіантів від 22,5 до 90 мм, а також висоту між варіантами від 54 до 110,5 мм, щоб створити ідеальну конструкцію для свого рішення.

Корпус EH з індивідуальним розташуванням друкованих плат

Завдяки гнучкій конструкції корпусу друковані плати можна встановлювати горизонтально, фронтально або перпендикулярно до передньої частини пристрою. Це забезпечує максимальну гнучкість під час розробки пристрою.

Різні можливості кріплення для корпусу серії EH

Використовуйте монтаж на DIN-рейку або на стінку для кріплення пристрою відповідно до його призначення. Защіпка призначена для монтажу на DIN-рейку NS 35/7,5.

Оптичні сигнальні індикатори

Світловоди HS LC для корпусів електронного обладнання доступні у різних варіантах виконання і оптимально узгоджені з ними. Крім того, світловоди стійкі до статичних електричних розрядів.

Втулка для запресовування дає змогу виконувати простий монтаж на друковану плату. За бажанням ми пропонуємо послуги з необхідної обробки корпусів електронного обладнання.

Простий монтаж корпусу електронного обладнання серії EH

Дізнайтеся, як просто збирати пластмасові корпуси серії EH. Зберіть корпус EH крок за кроком у трьох варіантах. Пластмасовий корпус легко монтувати як на DIN-рейку, так і на стінку.

Покомпонентне креслення корпусу електронного обладнання

Швидка та економічно вигідна розробка рішень за допомогою конструкторських наборів

Використовуйте наш конструкторський набір для швидкої розробки прототипів і передсерійних пристроїв. Набори містять комплексні корпусні рішення з інтегрованою гнучкою технологією з’єднання й відповідними перфорованими друкованими платами. Цілі системи пристроїв можна реалізувати за допомогою спеціальних шинних роз’ємів.

Складіть у нашому магазині власний конструкторський набір і відразу починайте розробку свого пристрою.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.