Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
Device connector rear mounting, 4-position, Pin, straight, M12-SPEEDCON, B-coding, Wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance