Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
З’єднувачі для передачі даних
Світ стає все більш мережевим. Це також означає більше інтерфейсів на пристрої. Phoenix Contact пропонує вам широкий асортимент з’єднувачів для передачі даних від RJ45, USB, HDMI і D-SUB до коаксіальних і оптоволоконних з’єднань, а також для SPE. Асортимент доповнюють професійні консультації та відмінні послуги з підключення пристроїв — ідеальна основа для об'єднання розумних пристроїв в мережу.
Data connector, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Socket straight M12, coding: D, Insulation displacement connection, knurl material: Brass, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm
Contact carrier, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, Pin, straight, M12, D-coding, THR solder connection, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Coupling, design: Version 14, degree of protection: IP65, CAT6A, material: Metal, connection method: Spring-cage connection, color: black
D-SUB panel mounting frame, shell size 2, with 15 signal contacts, pin, gender changer, shielded, IP67 degree of protection
Device connector rear mounting, 5-position, Pin, straight, M12-SPEEDCON, A-coding, Wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
D-SUB EMC inner sleeve, shell size 3, for sleeve housing VS-25-...
SPE PCB connector, design: IEC 63171-2, degree of protection: IP20, number of positions: 2, 1 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Metal, connection method: THR solder connection, cable outlet: straight, Single Pair Ethernet
Contact carrier, 4-position, Socket, straight, M12, D-coding, SMD reflow, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Переваги
- Максимальна гнучкість завдяки різноманітним конструкційним формам
- Простий монтаж без інструментів завдяки особливій з’єднувальній технології
- Широкий спектр застосування завдяки підтримці популярних шинних систем
- Високий рівень безпеки навіть у промислових умовах завдяки стандартним з’єднувачам
Брошура про оптоволоконну технологію
Безпечна й надійна високошвидкісна передача даних через оптоволокно: ця технологія передає дані у формі світла на великі відстані. Дізнайтеся з нашої брошури, які переваги це дає. Дізнайтеся про різні типи кабелів і волокон, а також про те, для яких застосувань підходить ця технологія.
З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення
Конфігуратор для кабелів і проводів
Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.
Нові вироби
Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції
Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.
З’єднувачі для передачі даних для надійного обміну даними
Ознайомтеся з нашим різноманітним асортиментом з’єднувачів для передачі даних. Завдяки універсальним рішенням з підключення для передачі даних з можливістю адаптування ви можете гнучко проєктувати й реалізовувати свої системи. Високоякісні послуги з підключення пристроїв доповнюють асортимент.
GameChangers для підключення пристроїв
Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.
Вироби на біологічній основі
Phoenix Contact розробляє технології та рішення для кращого майбутнього. Захист клімату та зниження викидів в навколишнє середовище, як-от CO₂, є основними відправними точками нашої стратегії сталого розвитку. Наприклад, ми переводимо перші вироби на біологічну пластмасу.
Ознайомтеся з нашим широким асортиментом з’єднувачів для передачі даних
З’єднувачі для передачі даних мідними лініями
З’єднувачі для передачі даних мідними лініями
Складні процеси автоматизації потребують передачі великої кількості даних з дедалі більшою швидкістю. Скористайтеся перевагами продуктивних з’єднувачів і кабелів, які монтуються на місці експлуатації.
- Готове до викликів майбутнього швидкісне кабельне з’єднання: до 10 Гбіт/с
- Універсальні рішення з електромонтажу для Single Pair Ethernet (SPE)
- Інноваційне гібридне кабельне з’єднання
- Рішення для ступенів захисту IP20, IP65/67 та IP69K
- З’єднання IDC, з’єднання проколюванням і з’єднання Push-in
Безпечні з’єднання для Ethernet і PROFINET завдяки з’єднувачам RJ45
З’єднувачі RJ45 забезпечують надійне з’єднання для Ethernet і PROFINET завдяки притискним пружинам із високоякісної сталі й варіанту виконання IP67 в корпусі Push-Pull.
З’єднувачі для Single Pair Ethernet
Комплексна мережа Ethernet до останнього метра завдяки з’єднувачам M8 і IP20 серії ONEPAIR для Single Pair Ethernet.
Оптоволоконні кабелі для передачі даних
З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями
Висока швидкість передачі, низький рівень затухання сигналу, стійкість до електромагнітних перешкод: оптоволокно — сучасне середовище передачі даних у промислових установках та інфраструктурних системах. Тип волокна або інтерфейсу не має значення — вибирайте відповідні з’єднувальні технології з нашого широкого асортименту.
- Рішення для ступенів захисту IP20/IP65/67
- Оптоволоконні з’єднувачі зі вставним торцем ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA або M12
- Різні типи оптоволокна: полімерне (POF), з полімерним покриттям (PCF) і скляне (GOF) — одно- та багатомодове
- Варіанти зі шліфуванням PC та APC
- Міцні оптоволоконні з’єднувачі для передачі даних серії M17 MPO: ідеальне рішення для передачі даних у режимі реального часу в інтелектуальних електромережах
- Відповідні інструменти для всіх типів оптоволокна
Високошвидкісна передача даних за допомогою FDX 20
Кабельні коробки серії FDX 20 для DIN-рейок поєднують компактну конструкцію й надійні з’єднання на основі скловолокна для постійного бездоганного функціонування.
Саме тому ми — надійний партнер
Кількість з’єднань між машинами, вузлами машин і користувачами зростає. Це означає, що кількість даних збільшується, тоді як наявний монтажний простір залишається незмінним. Завдяки досвіду консультантів Phoenix Contact ви отримаєте правильне рішення для інтерфейсу свого пристрою: наші фахівці з передачі даних знайдуть розумне рішення для вашої сфери використання.
Ми не залишимо вас наодинці з процесом проєктування: на етапі розробки пристрою ми допомагатимемо вам, наприклад, шляхом виконання попереднього конфігурування та надання 2D-/3D-даних для вашої CAD-програми. Наша підтримка включає також: безкоштовну послугу замовлення зразків, а також надійні послуги логістики з наявністю продукції в усьому світі завдяки онлайн-замовленню.
Високоякісні з’єднувачі компанії Phoenix Contact розроблені для надійного й довговічного зв’язку з пристроєм. Завдяки нашому великому досвіду у сфері технологій з’єднання ви користуватиметесь перевагами інноваційних рішень і тривалої наявності продукції. Лабораторні випробування, що виходять за межі стандартів, а також міжнародні сертифікати підтверджують якість нашої продукції.
Канал технічної підтримки на YouTube
Навчальні відео про наші з’єднувачі для передачі даних нададуть вам інформаційну перевагу у сфері використання та монтажу ваших виробів.