Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
Connector, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Socket straight M12, coding: D, Push-lock spring connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm