Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Plastic, connection method: Crimp connection, connection cross section: AWG 24- 27, cable outlet: straight, color: gray, Ethernet