Безпечні сигнальні установки на водних шляхах Наші енергоефективні й невибагливі в обслуговуванні рішення для систем сигналізації відповідають усім вимогам щодо безпеки руху для шлюзів, рухомих мостів і воріт.

Обговорення сигналізації водних шляхів на Кільському каналі

Безпечні сигнальні установки

Виклик


Рухомий міст в Амстердамі

Безпечний рух мосту відповідно до Директиви з машинного обладнання

Безпечна експлуатація на водних шляхах

У різних регіонах і країнах світу діють різні концепції та вимоги щодо безпеки установок на водних шляхах. З метою запобігання травмам і пошкодженням обладнання під час виконання робіт із механічними рухомим частинами потрібно дотримуватись основних правил техніки безпеки. Тому в багатьох місцях рухомі мости, шлюзи чи загороджувальні ворота й регульовані переливні перегородки належать до сфери дії Директиви з машинного обладнання.

Системи сигналізації з вбудованими функціями безпеки відповідають високим вимогам щодо захисту і забезпечують надійну експлуатацію сигнальних установок. Узгоджені між собою системи блокують, наприклад, опускання мосту, доки червоний судовий сигнал не буде активовано в обидва боки.

Рішення


Надійний шлюз

Система сигналізації для безпечної експлуатації згідно з Директивою з машинного обладнання

Створюйте надійні й енергоефективні сигнальні системи для шлюзів, мостів і портів за допомогою систем сигналізації, що відповідають вимогам CE. Разом із перевіреною й надійною системою сигналізації ви отримуєте все необхідне від одного постачальника — від ліхтаря сигналізації до кабельного з’єднання та технології автоматизації.

Скористайтеся перевагами керування й діагностики функцій безпеки відповідно до IEC 61508 і створіть свою систему морської сигналізації відповідно до Директиви з машинного обладнання. На додачу до обов’язкового зберігання доказів і відстеження робочої поведінки, система забезпечує просте та швидке обслуговування.

Для забезпечення високої експлуатаційної готовності на водних шляхах система сигналізації використовує міцну та стійку до морської води конструкцію. Інтеграція попередньо налаштованої системи в наявне сигналізаційне обладнання здійснюється без проблем через поширені промислові комунікаційні інтерфейси.

Інтерактивна мапа зображень: Система сигналізації на водних шляхах для забезпечення безпеки
Ліхтарі сигналізації
Скористайтеся перевагами високої гнучкості системи, поєднуючи між собою ліхтарі сигналізації Safety зі стандартними ліхтарями сигналізації й експлуатуючи їх в одній системі. Якщо до системи не висуваються вимоги безпеки, достатньо стандартних ліхтарів сигналізації. Signal Light Interface не використовується.
До ліхтарів сигналізації
Ліхтарі сигналізації
Signal Light Interface
Готова до встановлення шафа керування для безпечного під’єднання ліхтарів до мережі.
Signal Light Interface
Signal Light Control
Інтерфейс між безпечною сигналізацією і автоматизацією систем, який складається з програмного забезпечення та стандартного ПЛК. Програмне забезпечення систем безпеки забезпечує можливість інтеграції в систему за допомогою стандартних протоколів (PROFINET, PROFIsafe) або ж дискретно через сполучення входів/виходів.
До програмного забезпечення
Signal Light Control
Контролер безпеки
Контролер PROFINET із вбудованим контролером безпеки PROFIsafe. Високий рівень безпеки обладнання завдяки різним виконанням процесорів і підтримці до 300 учасників PROFIsafe.
Перейти до контролера безпеки
Контролер безпеки
Безпечні входи/виходи
PROFIsafe чи SafetyBridge Technology. За допомогою безпечних модулів вводу/виводу можна надзвичайно просто реалізувати системи безпеки. Це можна також здійснити без контролера безпеки і незалежно від використовуваної мережі.
До входів/виходів
Безпечні входи/виходи
Персонал із технічного обслуговування з планшетом перед системою сигналізації
Інформація щодо стану й аварійні повідомлення про загородження й рухомий міст на мобільний кінцевий пристрій
Річковий транспорт зі шлюзом
 З’єднувачі та кабелі
Персонал із технічного обслуговування з планшетом перед системою сигналізації

За допомогою функції діагностики та моніторингу системи сигналізації ви отримуєте доступ до численних діагностичних даних та інформації про стан сигнальної системи. Таким чином, ви завжди матимете інформацію про поточну інтенсивність освітлення, силу струму й напругу кожного світлодіода, стан світлодіодів, а також інтенсивність світла, що потрапляє на ліхтар. Експлуатаційна готовність сигналізації стає прозорішою. Оскільки технічне обслуговування можна здійснювати за потреби, витрати на обслуговування й електроенергію у довгостроковій перспективі зведено до мінімуму.

Якщо на об’єкті станеться інцидент, система сигналізації надасть усі необхідні дані. Адміністрація порту чи оператори шлюзів мають можливість надійно архівувати діагностичні дані ліхтарів сигналізації. Таким чином, ви завжди зможете документально підтвердити відповідно до Директиви з машинного обладнання, коли та які сигнали були активні на шлюзовому комплексі.

Інформація щодо стану й аварійні повідомлення про загородження й рухомий міст на мобільний кінцевий пристрій

За допомогою системи сигналізації можна безпечно перемикати сигнали й постійно контролювати стан системи. Система, розроблена у співпраці з TÜV, забезпечує максимальну експлуатаційну готовність завдяки діагностиці ліхтарів сигналізації з урахуванням вимог безпеки.

Якщо через неправильну активацію, перехресне замикання чи відмову система більше не виконує передбачені функції, сигнальна установка переводиться в безпечний стан. Якщо, наприклад, активовано червоний сигнал «Шлюз закрито», але насправді відображається зелений сигнал, активується вбудований пристрій відключення й вимикає несправні ліхтарі сигналізації. Ви індивідуально визначаєте безпечний стан, наприклад, «усі зелені вогні вимкнені» і «усі червоні вогні ввімкнені».

Річковий транспорт зі шлюзом

Експлуатаційна готовність систем сигналізації має високий пріоритет для керування водним транспортом. У ліхтарях сигналізації лінійки продукції CSD-SL для шлюзів ця вимога задовольняється за рахунок продуманих функцій діагностики й безпечного та придатного до використання в промисловості з’єднання для передачі даних. Сертифіковані TÜV ліхтарі для максимальної експлуатаційної безпеки відповідають стандартам безпеки до рівня ефективності захисту PL d і рівня повноти безпеки SIL 2 згідно з EN ISO13849 і EN 62061.

Ліхтарі сигналізації доступні в червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Особливо міцні корпуси V4A, стійкі до впливу морської води, призначені для довговічного застосування в жорстких умовах навколишнього середовища просто неба. Інтенсивність освітлення можна регулювати залежно від стану чи в разі особливих погодних умов.

До ліхтарів сигналізації
 З’єднувачі та кабелі

Спрямування ліхтарів сигналізації в бік водних шляхів здійснюється за допомогою напрямних трубок. Для механічного встановлення ліхтарів використовуйте відповідні тримачі системи сигналізації.
Готові кабелі полегшують монтаж і введення в експлуатацію. Роботи з технічного обслуговування виконуються швидко та легко завдяки індивідуальній підготовці кабелів.

Усі відповідні типи кабелів і тримачів наведено в інструкціях до ліхтарів.

До кабелів та проводів

Системи сигналізації як важлива складова систем на водних шляхах гарантують цілодобову роботу відповідно до Директиви з машинного обладнання та водночас забезпечують енергоефективність.

Вернер Польман, Applications & Projects Infrastructure
Вернер Польман

Переваги

  • Система сигналізації для максимальної експлуатаційної безпеки завдяки сертифікації PL d і SIL 2 згідно з Директивою з машинного обладнання
  • Сигналізація з високим рівнем експлуатаційної готовності завдяки надійним і довговічним ліхтарям для застосування в морських умовах
  • Просте введення в експлуатацію та просте обслуговування завдяки попередньому конфігуруванню системи
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування та електроенергію завдяки функціям діагностики та моніторингу

Контактна інформація

Фабіан Пасімені
Fabian Pasimeni
Керівник Global Industry з питань міської інфраструктури
Я залюбки підтримаю вас у проєктах із підвищення безпеки руху для шлюзів, рухомих мостів і воріт.

Реалізовані проєкти


 Підйомник для суден Нідерфінов

Підйомник для суден Нідерфінов

Сигнали безпеки на підйомнику для суден Нідерфінов розгортає енергоефективну систему сигналізації

Підйомник для суден Нідерфінов на каналі Одер-Гавель колись було побудовано замість шлюзових сходів. Висота підіймання становить 36 метрів. Для безпеки людей і суден нова конструкція підйомника була оснащена системою сигналізації на основі світлодіодів від Phoenix°Contact.

Рішення для керування та автоматизації відповідає загальноєвропейській Директиві з машинного обладнання, забезпечує високу енергоефективність і дозволяє впроваджувати сучасні концепції технічного та сервісного обслуговування.

Шлюзовий комплекс Кіль-Гольтенау

Шлюзовий комплекс Кіль-Гольтенау

Комунікативні ліхтарі сигналізації Безпечні сигнали на Кільському каналі

Кільський канал завдовжки майже 100 кілометрів — один із найбільш завантажених штучних судноплавних шляхів у світі. Шлюз у Кіль-Гольтенау компенсує різницю висот між двома морями.

Під час модернізації систему блокування було оснащено системою сигналізації Phoenix Contact, яка полегшує технічне обслуговування та заощаджує енергію.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.