Відеоспостереження на водних шляхах Виконання вимог на багатьох об'єктах
Протяжність федеральних водних шляхів Німеччини становить приблизно 7300 км. Судноплавство має велике економічне значення. Приблизно 90 % усього міжконтинентального товарообміну припадає на судноплавство.
Для забезпечення потрібного рівня безпеки й безперебійної експлуатації водних шляхів багато де на шлюзах і підіймальному обладнанні для суден вже використовують відеотехніку.
Сучасна шлюзова установка
Стрімка автоматизація
Тільки в Європі внутрішні водні шляхи оснащено більш ніж 1,2 мільйона технічних споруд, як-от шлюзи, греблі та дамби. У найближчі роки очікується автоматизація більшості шлюзів.
Обов'язковим компонентом і запорукою безперебійної експлуатації частково автономних технічних систем є надійне відеоспостереження. Сьогодні багато які шлюзи та греблі вже оснащені сучасним відеообладнанням, однак набагато більше установок розташовані на менших водних шляхах із нижчою інтенсивністю використання.
При цьому швидке подолання цієї перешкоди має важливе значення для товарообміну. Катастрофа на Суецькому каналі у березі 2021 року наочно показала, які руйнівні наслідки можуть мати проблеми на критичних водних каналах.
Моніторинг для функцій діагностики й сигналізації в диспетчерській
Моніторинг, сигналізація та профілактика
Як і інші транспортні шляхи, водні шляхи, зокрема суднохідні, являють собою широко розгалужену з географічного погляду мережу. Ключовим аспектом тут є миттєве й точне розпізнавання несправностей у станціях керування завдяки використанню повністю керованих мережевих технологій.
Окрім іншого, здійснюється збір таких даних:
- Споживана потужність і безперебійна експлуатація кінцевих пристроїв Power-over-Ethernet
- Автоматичне скидання пристроїв Power-over-Ethernet, наприклад IP-камер
- Час роботи системи й поточний системний час
- Реєстрація подій за допомогою таблиці подій у вигляді файлу CSV
Обладнання для моніторингу водних шляхів — Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box Надійна інфраструктура для відеоспостереження на водних шляхах
Усі компоненти надійної інфраструктури охоронного відеоспостереження в одному пристрої: Smart Ethernet Box являє собою універсальний пристрій, який під’єднують прямо до камер. Вбудований монтажний адаптер для монтажу на стіну та встановлення на щоглу значно спрощує і прискорює установку.
Просто зафіксувати, підключити — і готово! Так можна підвищити рівень безпеки на водних шляхах і у шлюзах.
Smart Ethernet Box як інтелектуальний комутатор для використання просто неба
В рішенні з автоматизації Smart Ethernet Box виконує функцію інтелектуального комутатора Power-over-Ethernet для експлуатації просто неба. Інтегрована повністю керована мережа забезпечує можливість побудови резервної архітектури і тому передбачає можливість простого доповнення виробами для дистанційного технічного обслуговування. Топологія відтворює високодоступне рішення з автоматизації з рішенням Safety.
Smart Ethernet Box в автоматизації шлюзів