Водозабірна башта на водосховищі

Відеоспостереження у водному господарстві З найвищими стандартами безпеки

Вже понад 60 років постачання питної води в суверенних державах має особливе значення. Особливо якщо вони перебувають у стані конфлікту з іншими країнами. Як і інші підприємства побутового обслуговування, це критично важлива інфраструктура, для підтримання функціонування й захисту якої потрібні особливі заходи. Тут системи відеоспостереження виконують профілактичну функцію.

Резервуар питної води

Резервуар питної води

Достатня кількість питної води

Відеоспостереження в системах водопостачання являє собою надійне рішення для багатьох ситуацій. Як порівняти з електромережевими компаніями, мережі саме для децентралізованих компонентів систем водопостачання зазвичай побудовані без резервування, і тому ці ділянки мають особливе значення.

Проблеми вандалізму та іншого несанкціонованого доступу до напірних резервуарів, колодязних установок або інших технічних споруд не втрачають актуальності, а винні здебільшого навіть не розуміють, якої шкоди завдають своїми діями. У США після надзвичайної події було втрачено приблизно 1,43 млн. гектолітрів (38 млн. галонів) питної води, що спричинило значні матеріальні збитки. Система раннього сповіщення за допомогою відеоспостереження могла б запобігти цьому злочину. Тому потрібні технології з’єднання для встановлення під відкритим небом, захищені від вандалізму й придатні до безперебійної експлуатації протягом багатьох років.

Проміжне зберігання дощових вод в установках для збирання дощових і повідних вод

Проміжне зберігання дощових вод

Захист установок для збирання дощових і повідних вод

Рішення для відеоспостереження користуються широким попитом у сфері водопідготовки. Крім того, у багатьох країнах існують стратегії моніторингу очищення стічних вод.

Моніторинг впускних каналів, решіток, буферних водосховищ, каналів і виробничих споруд приховує великий потенціал для заощадження коштів завдяки відсутності трудомістких контрольних проходів і можливості швидкого впровадження потрібних заходів на підставі відеозаписів.

Комбіноване застосування рішень для візуалізації технологічних процесів із зображеннями в реальному часі відкриває значні переваги не лише в головних офісах, оскільки працівники мають доступ до потрібних даних там, де їм треба. Це дуже допомагає не лише черговим службам, але й під час злив, затоплень та аварійних ситуацій.

Smart Ethernet Box із відкритими дверцятами

Обладнання для моніторингу у водному господарстві — Smart Ethernet Box

Відеоспостереження за допомогою Smart Ethernet Box

Усі компоненти надійної інфраструктури охоронного відеоспостереження в одному пристрої: Smart Ethernet Box являє собою універсальний пристрій, який під’єднують прямо до камер. Вбудований монтажний адаптер для монтажу на стіну та щоглу значно спрощує і прискорює встановлення. Просто зафіксувати, підключити — і готово! Ви не втратите жодного зображення.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Додаткова інформація за цією темою
Відеоспостереження для промисловості й виробництва

Тут ви дізнаєтеся про належну інфраструктуру для відеоспостереження — для будь-якої сфери застосування.

Завантажити брошуру
Робот з камерою на головці